Manuelle Kniehebelspanner
12200
12/200
Optional Schubstangen für variablen Hub für Spanner der Serie FO, FL, and G
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolbenlänge (in)
12.83
Gewicht (lb)
0.62
Spann-Bereich (mm)
120
Kolbenlänge (mm)
326
Koben -Gewinde (mm)
M6
Gewicht (kg)
0.28
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannerzubehör
Zubehör-Typ
Schubstange
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
Schubstangenzubehör für Schubstangenspanner mit variablem Hub
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top