Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
12200
12/200
Longueurs de piston en option pour être utilisées avec un serrage à course variable de séries FO, FL et G
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur piston (in)
12.83
Poids (lb)
0.62
Longueur piston (mm)
326
Poids (kg)
0.28
Taille de serrage (mm)
120
piston (mm)
M6
Type de produit
Clamp Accessories
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
Accessoires Pour Pistons Pour Serrages en Ligne à Course Variable
Type d'accessoires
Plunger
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top