Camco Taktförderbander
150RLIND_3
150RLIND
Bei dem Rite-Link-Präzisions Taktförderer von CAMCO handelt es sich um ein dünnes Profil, also ein vormontiertes Präzisionsverbindungssystem, das eine wartungsfreie Genauigkeit und Langlebligkeit für industrielle Taktförderanwendungen bietet.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Link Länge (in)
6.0
Taktförderer Breite (in)
3.07
Max Kippmoment Last pro Link (Nm)
1.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Max. Lastaufnahme pro Link (kg)
4.0
Taktförderer Abstandsmaß (m)
3.0
Link Länge (mm)
150.0
Taktförderer Breite (mm)
78.1
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
PublishedDate
1675355862000
Produktreihe
150RL
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Taktförderer Oberfläche
Industrial
Back to Top