Camco Convoyeurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
150RLIND_3
150RLIND
Le convoyeur Rite-Lin CAMCO est un système de liens de précision, prémonté et profilé qui offre une précision ne nécessitant pas d'entretien et une durabilité pour des applications de transport industrielles.
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
Longueur liaison (in)
6.0
Largeur Convoyeur (in)
3.07
Distance Centre convoyeur (m)
3.0
Largeur Convoyeur (mm)
78.1
Longueur liaison (mm)
150.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Moment maxi par maillon (Nm)
1.0
Charge max par maillon (kg)
4.0
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR
Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
PublishedDate
1675355862000
Convoyeur terminaison
Industrial
Gammes de produits
150RL
Back to Top