Camco Taktförderbander
150RLMED_3
150RLMED
Bei dem Rite-Link-Präzisions Taktförderer von CAMCO handelt es sich um ein dünnes Profil, also ein vormontiertes Präzisionsverbindungssystem, das eine wartungsfreie Genauigkeit und Langlebligkeit für industrielle Taktförderanwendungen bietet.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Link Länge (in)
6.0
Taktförderer Breite (in)
3.07
Max Kippmoment Last pro Link (Nm)
1.0
Taktförderer Abstandsmaß (m)
3.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Link Länge (mm)
150.0
Taktförderer Breite (mm)
78.1
Max. Lastaufnahme pro Link (kg)
4.0
Produktreihe
150RL
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Taktförderer Oberfläche
Medical
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
PublishedDate
1675354484000
Back to Top