Camco Convoyeurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
150RLMED_3
150RLMED
Le convoyeur Rite-Lin CAMCO est un système de liens de précision, prémonté et profilé qui offre une précision ne nécessitant pas d'entretien et une durabilité pour des applications de transport industrielles.
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
Largeur Convoyeur (in)
3.07
Longueur liaison (in)
6.0
Longueur liaison (mm)
150.0
Largeur Convoyeur (mm)
78.1
Distance Centre convoyeur (m)
3.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Moment maxi par maillon (Nm)
1.0
Charge max par maillon (kg)
4.0
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Gammes de produits
150RL
Convoyeur terminaison
Medical
PublishedDate
1675354484000
Distributor Group - FR
Camco Indexeurs et conveyeurs
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Back to Top