Manuelle Kniehebelspanner
2002-SBR
2002-SBR
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.28
Gewicht (lb)
0.55
Spannarmlänge (in)
1.91
Haltekraft (lb)
600
Maximale Haltekraft (N)
2700
Spannarmlänge (mm)
48.5
Höhe unter Spannarm (mm)
32.5
Gewicht (kg)
0.25
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Spindelhalter
2002115-E
Produkt Typen
Standard
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Schweissen
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung
Normal
Zusatzverriegelung
Ja
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Betriebsablauf
2
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktreihe
2002
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Basis Montage Ausführung
gerade
Produktzubehör
2002115-E
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top