Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2002-SBR
2002-SBR
Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
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
0.55
Longueur Etrier (in)
1.91
Hauteur sous étrier (in)
1.28
Effort de maintien (lbf)
600
Longueur Etrier (mm)
48.5
Effort de maintien maximum (N)
2700
Poids (kg)
0.25
Hauteur sous étrier (mm)
32.5
Ouverture poignée (+10°)
66
Style de base de montage
Base droite
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Standard
Style d'étrier
Bras renforcé
Toggle Lock plus
Oui
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Gammes de produits
2002
Matériel standard
Acier
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Travail du bois
Excellent/High
Service environnement
Normal
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Cycle de travail
2
Variation posage pièce
Non
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Boulon
2002115-E
poignée
Verticale
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
75
Accessoires de produit
2002115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top