Manuelle Kniehebelspanner
2002-UR
2002-UR
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
1.93
Höhe unter Spannarm (in)
0.95
Haltekraft (lb)
600
Gewicht (lb)
0.55
Gewicht (kg)
0.25
Maximale Haltekraft (N)
2700
Spannarmlänge (mm)
49
Höhe unter Spannarm (mm)
24.1
Spindelzubehör
215208-M
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
U-Spannarm
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff
Vertikal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktreihe
2002
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Betriebsablauf
2
Flankenscheiben
215105
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Ja
Produktzubehör
215208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top