Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2002-UR
2002-UR
Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
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
Effort de maintien (lbf)
600
Longueur Etrier (in)
1.93
Hauteur sous étrier (in)
0.95
Poids (lb)
0.55
Effort de maintien maximum (N)
2700
Hauteur sous étrier (mm)
24.1
Poids (kg)
0.25
Longueur Etrier (mm)
49
Application -Usinage
Faible/Bas
Style d'étrier
Barre en U
Variation posage pièce
Non
Cycle de travail
2
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard
Acier
Style de base de montage
Base bridée
Type de produit
Standard
poignée
Verticale
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Rondelle
215105
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Travail du bois
Excellent/High
Gammes de produits
2002
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
75
Service environnement
Normal
Ouverture poignée (+10°)
66
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Assemblage goupille
215208-M
Toggle Lock plus
Oui
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top