Manuelle Kniehebelspanner
2007-UR
2007-UR
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.88
Haltekraft (lb)
1000
Gewicht (lb)
1.19
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Maximale Haltekraft (N)
4450
Spannarmlänge (mm)
73.2
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Gewicht (kg)
0.54
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Zusatzverriegelung
Ja
Flankenscheiben
507107
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produkt Typen
Standard
Spindelzubehör
2007208-M
Spannarmausführung
U-Spannarm
Betriebsablauf
2
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
2007
Anwendung - Schweissen
Gut
Handgriff
Vertikal
Bediener Umgebung
Normal
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top