Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2007-UR
2007-UR
Serrage nouvelle génération 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
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
1.19
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Effort de maintien (lbf)
1000
Longueur Etrier (in)
2.88
Poids (kg)
0.54
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Effort de maintien maximum (N)
4450
Longueur Etrier (mm)
73.2
poignée
Verticale
Matériel standard
Acier
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76
Style d'étrier
Barre en U
Assemblage goupille
2007208-M
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Rondelle
507107
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Gammes de produits
2007
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Type de produit
Standard
Cycle de travail
2
Variation posage pièce
Non
Service environnement
Normal
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
64
Application -Travail du bois
Excellent/High
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Toggle Lock plus
Oui
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top