Manuelle Kniehebelspanner
2010-S
2010-S
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.7
Spannarmlänge (in)
3.51
Gewicht (lb)
2.56
Haltekraft (lb)
1400
Höhe unter Spannarm (mm)
43.2
Spannarmlänge (mm)
89.2
Gewicht (kg)
1.16
Maximale Haltekraft (N)
6230
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktreihe
2010
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
78
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Spindelhalter
201015-E
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Betriebsablauf
2
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produktzubehör
2010115-E
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top