Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2010-S
2010-S
Serrage nouvelle génération 2x plus puissant que son équivalent d'origine,
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
Hauteur sous étrier (in)
1.7
Poids (lb)
2.56
Longueur Etrier (in)
3.51
Effort de maintien (lbf)
1400
Hauteur sous étrier (mm)
43.2
Longueur Etrier (mm)
89.2
Effort de maintien maximum (N)
6230
Poids (kg)
1.16
poignée
Verticale
Gammes de produits
2010
Application -Travail du bois
Excellent/High
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
78
Variation posage pièce
Non
Boulon
201015-E
Style de base de montage
Base bridée
Toggle Lock plus
Non
Cycle de travail
2
Style d'étrier
Bras renforcé
Ouverture poignée (+10°)
66
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Application -Usinage
Faible/Bas
Matériel standard
Acier
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
2010115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top