Manuelle Kniehebelspanner
2010-SB
2010-SB
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
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
2.56
Spannarmlänge (in)
3.51
Haltekraft (lb)
1400
Höhe unter Spannarm (in)
2.2
Maximale Haltekraft (N)
6230
Spannarmlänge (mm)
89.2
Gewicht (kg)
1.16
Höhe unter Spannarm (mm)
55.9
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Schweissen
Gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktreihe
2010
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
78
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Standard-Material
Stahl
Betriebsablauf
2
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Vertikal
Spindelhalter
201015-E
Produktzubehör
2010115-E
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top