Manuelle Kniehebelspanner
201208
201208
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.56
Länge (in)
1.38
Gewinde (in)
10-32
Länge (mm)
35.1
Sauger Breite (mm)
14.2
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannerzubehör
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top