Manuelle Kniehebelspanner
2013-U
2013-U
Mehr als zweifache Haltekraft im Vergleich zum Modell 213
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
295.0
Spannarmlänge (in)
1.65
Gewicht (lb)
0.37
Höhe unter Spannarm (in)
0.75
Gewicht (kg)
0.17
Maximale Haltekraft (N)
1310.0
Spannarmlänge (mm)
41.9
Höhe unter Spannarm (mm)
19.1
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl
Grifffarbe
Rot
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktreihe
2013
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Schweissen
Gut
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spindelzubehör
2013208-M
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
58.0
Handgriff
Horizontal
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Flankenscheiben
102111
Anwendung - Montage
Sehr gut
Betriebsablauf
2
PublishedDate
1675287811000
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
71.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produktzubehör
2013208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top