Manuelle Kniehebelspanner
202208
202208
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewinde (in)
1/4-20
Länge (in)
1.63
Sauger Breite (in)
0.66
Sauger Breite (mm)
16.8
Länge (mm)
41.4
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannerzubehör
Zubehör-Typ
Andruckspindel
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top