Manuelle Kniehebelspanner
202943
202943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.44
Länge (in)
1.67
Gewinde (in)
1/4-20
Sauger Breite (mm)
11.1
Länge (mm)
42.4
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie
202-USS|6015-SS|602-SS
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Back to Top