Manuelle Kniehebelspanner
205-S
205-S
Kleinster Horizontalspanner für Anwendungen in der Elektorindustrie und Feinmechanik
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
0.88
Gewicht (lb)
0.07
Höhe unter Spannarm (in)
0.36
Haltekraft (lb)
60
Spannarmlänge (mm)
22.4
Höhe unter Spannarm (mm)
9.1
Gewicht (kg)
0.03
Maximale Haltekraft (N)
270
Spindelzubehör
205208-M
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
94
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff
Horizontal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
82
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Produktreihe
205
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Betriebsablauf
2
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bediener Umgebung
Normal
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Produktzubehör
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top