Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
205-S
205-S
Le plus petit modèle de la série horizontal
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
Hauteur sous étrier (in)
0.36
Poids (lb)
0.07
Effort de maintien (lbf)
60
Longueur Etrier (in)
0.88
Longueur Etrier (mm)
22.4
Effort de maintien maximum (N)
270
Hauteur sous étrier (mm)
9.1
Poids (kg)
0.03
Type de produit
Standard
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
94
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage
Faible/Bas
Variation posage pièce
Non
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
82
Matériel standard
Acier
Cycle de travail
2
Gammes de produits
205
Toggle Lock plus
Non
Style d'étrier
Bras renforcé
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Excellent/High
poignée
Horizontal
Service environnement
Normal
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Assemblage goupille
205208-M
Style de base de montage
Base bridée
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Accessoires de produit
205208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top