Manuelle Kniehebelspanner
205-SL
205-SL
Kleinster Horizontalspanner für Anwendungen in der Elektorindustrie und Feinmechanik
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
60
Gewicht (lb)
0.07
Höhe unter Spannarm (in)
0.39
Spannarmlänge (in)
0.88
Maximale Haltekraft (N)
270
Höhe unter Spannarm (mm)
9.8
Spannarmlänge (mm)
22.4
Gewicht (kg)
0.03
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
82
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt, left
Produktreihe
205
Betriebsablauf
2
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
94
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Horizontal
Standard-Material
Stahl
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör
205208-M
Produkt Typen
Standard
Produktzubehör
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top