Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
205-SL
205-SL
Le plus petit modèle de la série horizontal
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
Effort de maintien (lbf)
60
Longueur Etrier (in)
0.88
Poids (lb)
0.07
Hauteur sous étrier (in)
0.39
Hauteur sous étrier (mm)
9.8
Longueur Etrier (mm)
22.4
Poids (kg)
0.03
Effort de maintien maximum (N)
270
Assemblage goupille
205208-M
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
82
Application -Usinage
Faible/Bas
Type de produit
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage
flanged, left
Application -Travail du bois
Excellent/High
Variation posage pièce
Non
Matériel standard
Acier
Gammes de produits
205
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
94
Service environnement
Normal
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Cycle de travail
2
poignée
Horizontal
Style d'étrier
Bras renforcé
Accessoires de produit
205208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top