Manuelle Kniehebelspanner
205-SSS
205-SSS
Kleinster Horizontalspanner für Anwendungen in der Elektorindustrie und Feinmechanik
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
0.07
Haltekraft (lb)
75
Spannarmlänge (in)
0.89
Höhe unter Spannarm (in)
0.35
Höhe unter Spannarm (mm)
8.9
Gewicht (kg)
0.03
Maximale Haltekraft (N)
340
Spannarmlänge (mm)
22.6
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Zusatzverriegelung
Nein
Betriebsablauf
2
Produktart
Horizontalspanner
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
94
Standard-Material
Edelstahl
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Produktreihe
205
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spindelzubehör
205943
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
82
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Handgriff
Horizontal
Bediener Umgebung
Normal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
205943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top