Manuelle Kniehebelspanner
205-UL
205-UL
Kleinster Horizontalspanner für Anwendungen in der Elektorindustrie und Feinmechanik
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.32
Haltekraft (lb)
60
Gewicht (lb)
0.07
Spannarmlänge (in)
0.74
Maximale Haltekraft (N)
270
Gewicht (kg)
0.03
Spannarmlänge (mm)
18.8
Höhe unter Spannarm (mm)
8.1
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
80
Standard-Material
Stahl
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung
Normal
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Produktreihe
205
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Flankenscheiben
105106
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spindelzubehör
205208-M
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt, left
Betriebsablauf
2
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Produktzubehör
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top