Manuelle Kniehebelspanner
205-USS
205-USS
Kleinster Horizontalspanner für Anwendungen in der Elektorindustrie und Feinmechanik
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
75
Höhe unter Spannarm (in)
0.29
Gewicht (lb)
0.07
Spannarmlänge (in)
0.76
Spannarmlänge (mm)
19.3
Gewicht (kg)
0.03
Maximale Haltekraft (N)
340
Höhe unter Spannarm (mm)
7.4
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Standard
Betriebsablauf
2
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Flankenscheiben
105906
Standard-Material
Edelstahl
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
80
Spannarmausführung
U-Spannarm
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spindelzubehör
205943
Zusatzverriegelung
Nein
Produktreihe
205
Produktart
Horizontalspanner
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff
Horizontal
Produktzubehör
205943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top