Manuelle Kniehebelspanner
206-SS
206-SS
Flacher Horizontalspanner mit viel Platz unter dem Spannarm
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
0.07
Höhe unter Spannarm (in)
0.4
Spannarmlänge (in)
0.93
Haltekraft (lb)
100
Höhe unter Spannarm (mm)
10.2
Gewicht (kg)
0.03
Maximale Haltekraft (N)
440
Spannarmlänge (mm)
23.6
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Spannarmausführung
flacher Spannarm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff
Horizontal
Spindelzubehör
205943
Produktart
Horizontalspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Zusatzverriegelung
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Betriebsablauf
2
Standard-Material
Edelstahl
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
90
Anwendung - Montage
Sehr gut
Flankenscheiben
105906
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Fair/Medium
Produkt Typen
Standard
Bediener Umgebung
Rau/Schmutzig
Produktreihe
206
Produktzubehör
205943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top