Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
206-SS
206-SS
Modèle plat qui offre malgré tout un grand espace sous le bras de serrage
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
Effort de maintien (lbf)
100
Hauteur sous étrier (in)
0.4
Longueur Etrier (in)
0.93
Poids (lb)
0.07
Poids (kg)
0.03
Hauteur sous étrier (mm)
10.2
Longueur Etrier (mm)
23.6
Effort de maintien maximum (N)
440
Style de base de montage
Base bridée
Variation posage pièce
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée
Horizontal
Rondelle
105906
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Style d'étrier
Barre en U de bas
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Toggle Lock plus
Non
Gammes de produits
206
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
90
Application -Usinage
Faible/Bas
Matériel standard
Acier inoxydable
Service environnement
Dur/sale
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Assemblage goupille
205943
Product Type
Serrages horizontaux
Cycle de travail
2
Application -Travail du bois
Fair/Medium
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
205943-M
Broche Inox T�te Hex -2
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top