Manuelle Kniehebelspanner
207209
207209
Große Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewinde (in)
1/4-20
Sauger Breite (in)
1
Länge (in)
2.56
Länge (mm)
65
Sauger Breite (mm)
25.4
Zubehör-Typ
Andruckspindel
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
Zubehör für Handspanner
Produkt Typen
Spannerzubehör
Back to Top