Manuelle Kniehebelspanner
210-SB
210-SB
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für mittelschwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
2.2
Haltekraft (lb)
750
Gewicht (lb)
1.3
Spannarmlänge (in)
3.62
Maximale Haltekraft (N)
3340
Spannarmlänge (mm)
91.9
Gewicht (kg)
0.59
Höhe unter Spannarm (mm)
55.9
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Zusatzverriegelung
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Standard
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
58
Betriebsablauf
2
Spindelhalter
210114
Anwendung - Verschliessen
Gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
103
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktreihe
210
Produktzubehör
210114
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210114-M
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top