Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
210-SB
210-SB
Capacité de milieu de gamme. Très grand nombre d'applications possibles
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
Longueur Etrier (in)
3.62
Hauteur sous étrier (in)
2.2
Poids (lb)
1.3
Effort de maintien (lbf)
750
Effort de maintien maximum (N)
3340
Hauteur sous étrier (mm)
55.9
Longueur Etrier (mm)
91.9
Poids (kg)
0.59
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Base droite
Ouverture poignée (+10°)
58
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Bras renforcé
Service environnement
Normal
Variation posage pièce
Non
Gammes de produits
210
Matériel standard
Acier
Boulon
210114
Application -Fermeture
Correct/Moyen
Type de produit
Standard
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Cycle de travail
2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Toggle Lock plus
Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
103
poignée
Verticale
Accessoires de produit
210114
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210114-M
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top