Manuelle Kniehebelspanner
210208
210208
Spindel mit Neopren-Kappe, kegelförmig - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.88
Gewinde (in)
3/8-16
Länge (in)
3.5
Länge (mm)
88.9
Sauger Breite (mm)
22.4
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produkt Typen
Spannerzubehör
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top