Manuelle Kniehebelspanner
210209
210209
Große Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
2
Gewinde (in)
3/8-16
Länge (in)
3.56
Länge (mm)
90.4
Sauger Breite (mm)
50.8
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannerzubehör
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top