Manuelle Kniehebelspanner
215119
215119
Neopren-Kappe - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Höhe (in)
0.44
Für Spindeldurchmesser (in)
1/4
Sauger Breite (in)
0.63
Sauger Höhe (mm)
11.2
Für Spindeldurchmesser (mm)
M6
Sauger Breite (mm)
16
Zubehör-Typ
Neopren-Kappe
Produkt Typen
Spannerzubehör
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
Zubehör für Handspanner
Back to Top