Manuelle Kniehebelspanner
215208
215208
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewinde (in)
1/4-20
Sauger Breite (in)
0.66
Länge (in)
2.13
Länge (mm)
54.1
Sauger Breite (mm)
16.8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produkt Typen
Spannerzubehör
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Back to Top