Manuelle Kniehebelspanner
215219
215219
Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Höhe (in)
0.69
Für Spindeldurchmesser (in)
1/4
Sauger Breite (in)
0.81
Für Spindeldurchmesser (mm)
M6
Sauger Höhe (mm)
17.5
Sauger Breite (mm)
20.6
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produkt Typen
Spannerzubehör
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ
Polyurethan-Kappe
Back to Top