Manuelle Kniehebelspanner
215319
215319
Polyurethan-Kappe, kegelförmig - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Für Spindeldurchmesser (in)
1/4
Sauger Höhe (in)
0.75
Sauger Breite (in)
0.81
Für Spindeldurchmesser (mm)
M6
Sauger Breite (mm)
20.6
Sauger Höhe (mm)
19.1
Zubehör-Typ
Polyurethan-Kappe
Produkt Typen
Spannerzubehör
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top