Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
215319
215319
Polyurethane embout, Cone-Tip - Accessoires de serrage
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
Pour diamètre de broche (in)
1/4
Hauteur chapeau (in)
0.75
Largeur capot (in)
0.81
Pour diamètre de broche (mm)
M6
Hauteur chapeau (mm)
19.1
Largeur capot (mm)
20.6
Type d'accessoires
Capuchon en polyuréthane – Forme conique
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Clamp Accessories
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top