Manuelle Kniehebelspanner
220203
220203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
3.34
Gewinde (in)
1/2-13
Sauger Breite (in)
0.75
Länge (mm)
84.8
Sauger Breite (mm)
19.1
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Wird verwendet bei Modell/Serie
640|640-R
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Andruckspindel
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top