Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
220203
220203
Broche Tête Hex - Accessoires de serrage
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
Largeur capot (in)
0.75
Filet (in)
1/2-13
Longueur (in)
3.34
Largeur capot (mm)
19.1
Longueur (mm)
84.8
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Utilisé avec Modele/Gamme
640|640-R
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type d'accessoires
Broche de Pression à tête hexagonale
Type de produit
Clamp Accessories
Back to Top