Manuelle Kniehebelspanner
22100
22/100
Optional Schubstangen für variablen Hub für Spanner der Serie FO, FL, and G
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolbenlänge (in)
11.3
Gewicht (lb)
2.2
Kolbenlänge (mm)
287.0
Spann-Bereich (mm)
220.0
Gewicht (kg)
1.0
Koben -Gewinde (mm)
M12
Zubehör-Typ
Plungers
Produkt Typen
Schubsbraunge
Produktreihe
Schubstangenzubehör für Schubstangenspanner mit variablem Hub
PublishedDate
1673617055000