Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
22100
22/100
Longueurs de piston en option pour être utilisées avec un serrage à course variable de séries FO, FL et G
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur piston (in)
11.3
Poids (lb)
2.2
Longueur piston (mm)
287.0
Poids (kg)
1.0
piston (mm)
M12
Taille de serrage (mm)
220.0
PublishedDate
1673617055000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
Accessoires Pour Pistons Pour Serrages en Ligne à Course Variable
Type d'accessoires
Plungers
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top