Manuelle Kniehebelspanner
22300
22300
Optional Schubstangen für variablen Hub für Spanner der Serie FO, FL, and G
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
3.06
Kolbenlänge (in)
19.17
Koben -Gewinde (mm)
M12
Kolbenlänge (mm)
487.0
Spann-Bereich (mm)
220.0
Gewicht (kg)
1.39
PublishedDate
1673617262000
Produktreihe
Schubstangenzubehör für Schubstangenspanner mit variablem Hub
Zubehör-Typ
Plungers
Produkt Typen
Schubsbraunge