Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
22300
22300
Longueurs de piston en option pour être utilisées avec un serrage à course variable de séries FO, FL et G
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur piston (in)
19.17
Poids (lb)
3.06
Poids (kg)
1.39
Longueur piston (mm)
487.0
piston (mm)
M12
Taille de serrage (mm)
220.0
Gammes de produits
Accessoires Pour Pistons Pour Serrages en Ligne à Course Variable
PublishedDate
1673617262000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type d'accessoires
Plungers
Back to Top