Manuelle Kniehebelspanner
225119
225119
Neopren-Kappe - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.75
Für Spindeldurchmesser (in)
5/16
Sauger Höhe (in)
0.5
Sauger Breite (mm)
19.1
Für Spindeldurchmesser (mm)
M8
Sauger Höhe (mm)
12.7
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Neopren-Kappe
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top