Manuelle Kniehebelspanner
225219
225219
Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.81
Für Spindeldurchmesser (in)
5/16
Sauger Höhe (in)
0.69
Für Spindeldurchmesser (mm)
M8
Sauger Höhe (mm)
17.5
Sauger Breite (mm)
20.6
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produkt Typen
Spannerzubehör
Zubehör-Typ
Polyurethan-Kappe