Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
225219
225219
Polyurethane embout, Plat-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur chapeau (in)
0.69
Largeur capot (in)
0.81
Pour diamètre de broche (in)
5/16
Pour diamètre de broche (mm)
M8
Hauteur chapeau (mm)
17.5
Largeur capot (mm)
20.6
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Clamp Accessories
Type d'accessoires
Capuchon en polyuréthane - Manteau plat
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top