Manuelle Kniehebelspanner
235-UB
235-UB
Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
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
1.48
Spannarmlänge (in)
4.17
Höhe unter Spannarm (in)
2.09
Haltekraft (lb)
750
Höhe unter Spannarm (mm)
53.1
Gewicht (kg)
0.67
Maximale Haltekraft (N)
3340
Spannarmlänge (mm)
105.9
Produkt Typen
Standard
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70
Zusatzverriegelung
Nein
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
Standard-Material
Stahl
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Basis Montage Ausführung
gerade
Spindelzubehör
240208-M
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktreihe
235
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Handgriff
Horizontal
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
92
Flankenscheiben
235106
Betriebsablauf
2
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top