Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
235-UB
235-UB
Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
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
Effort de maintien (lbf)
750
Poids (lb)
1.48
Longueur Etrier (in)
4.17
Hauteur sous étrier (in)
2.09
Longueur Etrier (mm)
105.9
Hauteur sous étrier (mm)
53.1
Poids (kg)
0.67
Effort de maintien maximum (N)
3340
Service environnement
Normal
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Style de base de montage
Base droite
Ouverture poignée (+10°)
70
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Travail du bois
Excellent/High
Assemblage goupille
240208-M
Rondelle
235106
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Style d'étrier
Barre en U
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Gammes de produits
235
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
92
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus
Non
poignée
Horizontal
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Variation posage pièce
Non
Cycle de travail
2
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top