Manuelle Kniehebelspanner
235119
235119
Neopren-Kappe - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Höhe (in)
0.53
Sauger Breite (in)
0.88
Für Spindeldurchmesser (in)
3/8
Sauger Höhe (mm)
13.5
Sauger Breite (mm)
22.4
Für Spindeldurchmesser (mm)
M10
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ
Neopren-Kappe
Back to Top